Aller au contenu principal
Logo print

Niloé inter 2 dir. double 10AX 250V crème à griffes

NILOE LEGRAND

Niloé inter 2 dir. double 10AX 250V crème à griffes

Réf. 664602 EAN. 3245066646022

Niloé inter 2 dir. double 10AX 250V crème à griffes

1
Groupe produit : 31
12,39 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 2
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Beige
Numéro RAL (équivalent) 1013
Couleur de l'opérateur de commutation Beige
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Autre
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 76 mm
Hauteur d'appareil 76 mm
Profondeur d'appareil 34 mm
Profondeur d'encastrement 20 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 1.5-1.5 mm²

Documentation

4 documents
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Fiche technique
F01350EN-02.pdf pdf (1.27 Mo)
Fiche technique
F01350FR-03.pdf pdf (1.3 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
LGRP-00038-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Agrément
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Agrément
OC / CB-677867 (0.76 Mo)