![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665197-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé griffes longues
NILOE
LEGRAND
Niloé griffes longues
Réf. 665197
EAN.
3414970614483
Niloé griffes longues
1
Groupe produit : 31
0,40 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 18.8 mm |
Hauteur | 42 mm |
Profondeur | 6.15 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Couleur | Noir |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Agrément
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Agrément
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
Sélectionnez