Aller au contenu principal
Logo print

Niloé double charg. USB 2400mA blanc

NILOE LEGRAND

Niloé double charg. USB 2400mA blanc

Réf. 664794 EAN. 3414970795212

Niloé double charg. USB 2400mA blanc

1
Groupe produit : 31
40,77 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Nombre de ports USB-A 2
Nombre de ports USB-C 0
Tension de fonctionnement 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Courant de sortie max. 3000 mA
Tension de sortie 5-5 V
Consommation d'énergie 0.068 W
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Largeur d'appareil 76 mm
Hauteur d'appareil 76 mm
Profondeur d'appareil 42 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Traitement antimicrobien Non
Sans fil Non
Profondeur d'encastrement 33 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 100-240 V
Power Delivery Non
Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Sans halogène Oui
Nombre de bornes 2
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

4 documents
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Fiche technique
F02281EN-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Fiche technique
F02281FR-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures