![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664898-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé cadre saillie 1P crème 40x20mm vertical / horizontal
NILOE
LEGRAND
Niloé cadre saillie 1P crème 40x20mm vertical / horizontal
Réf. 664898
EAN.
3245066648989
Niloé cadre saillie 1P crème 40x20mm vertical / horizontal
1
Groupe produit : 31
4,60 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Carré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1013 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
---|---|
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 88.5 mm |
Hauteur | 88.5 mm |
Profondeur | 40 mm |
Largeur d'appareil | 88.5 mm |
Hauteur d'appareil | 88.5 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
3 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
16 documents
Agrément
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705601
(1.36 Mo)
Agrément
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705448/A1
(0.51 Mo)
Agrément
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Agrément
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Agrément
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Agrément
OC / CB-677932
(1.81 Mo)
Agrément
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Agrément
NF-677930
(1.13 Mo)
Agrément
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
Agrément
NF-677924
(1.38 Mo)
Agrément
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_675842/M1
(0.81 Mo)
Agrément
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
Sélectionnez