Aller au contenu principal
Logo print
title

NEW MAGIC : PLAQUE 2 MODULES ALUMINIUM(BOITE 503E)

MAGIC BTICINO

NEW MAGIC : PLAQUE 2 MODULES ALUMINIUM(BOITE 503E)

Réf. 500/23/AL EAN. 8012199507279

NEW MAGIC : PLAQUE 2 MODULES ALUMINIUM(BOITE 503E)

Groupe produit : B11
11,78 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 2
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Aluminium
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Numéro RAL (équivalent) 9006
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK00
Type de fixation À clipser
Largeur 118 mm
Hauteur 80 mm
Profondeur 7 mm
Largeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Cahier des charges
CD_BT_Magic FR.doc doc (0.04 Mo)
Cahier des charges
LAST_BT_Magic NL.doc doc (0.2 Mo)
1 document
Brochures