Aller au contenu principal
Logo print

Netatmo Pro - Thermostat intelligent Opentherm

NETATMO PRO NETATMO

Netatmo Pro - Thermostat intelligent Opentherm

Réf. OTH-PRO EAN. 3700730503723

Netatmo Pro - Thermostat intelligent Opentherm

3
Groupe produit : N08
206,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de régulation on/off Oui
Modulation du type de régulation Oui
Protocole de communication OpenTherm
Type d'alimentation électrique Pile non-rechargeable
Raccordement Sans fil
Plage de mesure 0-50 °C
Capteur externe Non
Avec rétraction thermique Oui
Caractéristique de réglage PID
Auto-apprentissage Oui
Adapté pour le chauffage Oui
Nombre de sorties chauffage 1
Adapté aux climatiseurs Non
Nombre de sorties refroidissement 0
Ventilation Non
Nombre de sorties de ventilation 0
Valeur différentielle 0-0 K
Type de capteur Capteur de résistance
Température affichée Oui
Avec affichage Oui
Type d’horloge Horloge journalière
Exécution horloge Numérique
Optimisation Oui
Avec raccord d’eau Oui
Commande Bouton
Convient pour commande de chauffage au sol Non
Convient pour commande de chauffage urbain Non
Commande à distance possible Oui
Compatible IFTTT Non
Avec détecteur de présence Non
Réglage dépendant de la météo Oui
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt 3
Tension max. contacts 250 V
Charge de contact max. 4 A
Classe de protection (IP) IPX0
Couleur Blanc
Largeur 83 mm
Profondeur 22 mm
Hauteur 83 mm
Classe de la température de contrôle VI
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 5-30 °C
Temperature de stockage 0-50 °C
Type de tension AC/DC
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau Wifi , RF
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
Connectable par box Internet Oui
Durée des mises à jour logicielles (années) 3

Documentation

1 document
Mode d'emploi
OTH-QSG-V3-WEB.pdf pdf (1.85 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue