![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/OT/NA-OTH-PRO-WEB-R2.jpg)
Netatmo Pro - Thermostat intelligent Opentherm
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo Pro - Thermostat intelligent Opentherm
Réf. OTH-PRO
EAN.
3700730503723
Netatmo Pro - Thermostat intelligent Opentherm
3
Groupe produit : N08
206,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de régulation on/off | Oui |
---|---|
Modulation du type de régulation | Oui |
Protocole de communication | OpenTherm |
Type d'alimentation électrique | Pile non-rechargeable |
Raccordement | Sans fil |
Plage de mesure | 0-50 °C |
Capteur externe | Non |
Avec rétraction thermique | Oui |
Caractéristique de réglage | PID |
Auto-apprentissage | Oui |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Ventilation | Non |
Nombre de sorties de ventilation | 0 |
Valeur différentielle | 0-0 K |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Température affichée | Oui |
Avec affichage | Oui |
Type d’horloge | Horloge journalière |
Exécution horloge | Numérique |
Optimisation | Oui |
Avec raccord d’eau | Oui |
Commande | Bouton |
Convient pour commande de chauffage au sol | Non |
Convient pour commande de chauffage urbain | Non |
Commande à distance possible | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Avec détecteur de présence | Non |
---|---|
Réglage dépendant de la météo | Oui |
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt | 3 |
Tension max. contacts | 250 V |
Charge de contact max. | 4 A |
Classe de protection (IP) | IPX0 |
Couleur | Blanc |
Largeur | 83 mm |
Profondeur | 22 mm |
Hauteur | 83 mm |
Classe de la température de contrôle | VI |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-30 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Type de tension | AC/DC |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez