![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NT/NA-NTH-PRO-WEB-R.jpg)
Netatmo PRO thermostat intelligent
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO thermostat intelligent
Réf. NTH-PRO
EAN.
3700730502665
Netatmo PRO thermostat intelligent
1
Groupe produit : N08
178,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de régulation on/off | Oui |
---|---|
Modulation du type de régulation | Non |
Protocole de communication | Autre |
Type d'alimentation électrique | Autre |
Raccordement | 2-fils intégral |
Avec récepteur | Oui |
Plage de mesure | 0-50 °C |
Capteur externe | Non |
Avec rétraction thermique | Non |
Caractéristique de réglage | PID |
Auto-apprentissage | Oui |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Ventilation | Non |
Nombre de sorties de ventilation | 0 |
Valeur différentielle | 0.3-0.3 K |
Différence ajustable | Oui |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Température affichée | Oui |
Avec affichage | Oui |
Type d’horloge | Horloge journalière |
Exécution horloge | Numérique |
Dérogation | Non |
Optimisation | Oui |
Avec raccord d’eau | Non |
Commande | Bouton |
Convient pour commande de chauffage au sol | Oui |
Convient pour commande de chauffage urbain | Oui |
Commande à distance possible | Oui |
Compatible IFTTT | Oui |
Avec détecteur de présence | Non |
---|---|
Réglage dépendant de la météo | Oui |
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt | 10 |
Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) |
Tension max. contacts | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Couleur | Blanc |
Largeur | 83 mm |
Profondeur | 46 mm |
Hauteur | 83 mm |
Classe de la température de contrôle | IV |
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) | 0.5 W |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Type de tension | AC/DC |
Consommation en veille | 10 mA |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
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
Foire aux questions
- Procéder à ces tests rapides :Alimentation électriqueEnlever les piles du Thermostat durant 1 minute, puis les remettre en respectant la polarité : l’écran doit clignoter.S’il ne clignote pas, changer les piles par des neuves.S’il ne clignote toujours pas, alors contactez l'assistance Netatmo.Boutons du Thermostat : Si au test précédent l’écran a clignoté, attendre que les chiffres des températures s’affichent. Tester alors le fonctionnement des boutons (+) et (-) : la température de consigne doit augmenter ou diminuer.NB : les boutons ne sont pas tactiles (on doit entendre un clic)Si un des boutons n’a pas d’effet, ou que le Thermostat redémarre et que les températures disparaissent dès qu’un des boutons est pressé, contactez l'assistance Netatmo.Consulter la foire aux questions
- Comment changer les piles ?Le Thermostat utilise trois piles AAA/LR03 alcalines (1,5V).Étapes Insérer les piles dans le Thermostat en respectant la polarité. Le Thermostat affiche l’écran de démarrage ci-contre, et recherche le Relais.Vidéo d'aidePiles presque épuiséesLe Thermostat continue de fonctionner normalement. Lorsque les piles du Thermostat sont presque épuisées, une erreur apparait dans l’application Netatmo Energie et un logo pile faible s’affiche à l’écran du Thermostat à côté des températures.Il est recommandé de remplacer les piles par des piles neuves dans un délai de 4 semaines pour continuer à bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du Thermostat Connecté Netatmo.Piles épuiséesLe Thermostat ne peut plus être contrôlé (ni depuis l’application ni manuellement). Il ne pourra pas réguler la température et demander à la chaudière de s’allumer. Lorsque les piles du Thermostat sont épuisées, une erreur apparait dans l’application Netatmo Energie et un logo pile faible s’affiche à l’écran du Thermostat à la place des températures.Il est recommandé de remplacer les piles par des piles neuves dans les plus brefs délais pour continuer à bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du Thermostat Connecté Netatmo.Consulter la foire aux questions