![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NB/NA-NBU-AS-PRO.jpg)
Netatmo PRO - Kit de sécurité avec caméra intérieure et acc.
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO - Kit de sécurité avec caméra intérieure et acc.
Réf. NBU-AS-PRO
EAN.
3700730503471
Netatmo PRO - Kit de sécurité avec caméra intérieure et acc.
3
Groupe produit : N08
392,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Standard (fixe) |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Lieu d'utilisation | Intérieur |
Protocole | TCP/IP |
Power over Ethernet | Sans |
Protocole d'image | Autre |
Propriété du système d'image | Couleur |
Couleur | Autre |
Sans fil | Oui |
Type d'interface | Wi-Fi/WLAN |
Nombre de mégapixels | 4 |
Capacité de la mémoire | 8 GB |
Avec lentille | Oui |
Avec lampe IR | Oui |
Portée d'infrarouge max. | 8 m |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
Classe de protection (IP) | Autre |
Champ de vue horizontal | 120-120 ° |
Champ de vue vertical | 70-70 ° |
Consommation d'énergie | 5 W |
Tension d’alimentation | 5-5 V |
Type de tension | DC |
Diamètre | 45 mm |
Hauteur | 165 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -20-80 °C |
Courant d'alimentation | 0-2 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 200 mA |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Type de caméra | Vision nocturne |
Angle de vue de la caméra | 130 ° |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez