Netatmo PRO 3 détecteurs intelligent
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO 3 détecteurs intelligent
Réf. DTG-PRO
EAN.
3700730503259
Netatmo PRO 3 détecteurs intelligent
1
Groupe produit : N08
107,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Autre |
---|---|
Sans fil | Oui |
Avec câble de raccordement | Non |
Couleur | Blanc |
Longueur du capteur | 76 mm |
Largeur du capteur | 30.4 mm |
Hauteur du capteur | 15.8 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Classe VdS | Sans |
Largeur | 30.4 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 15.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | 0-30 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 2-3 V |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
---|---|
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Non applicable |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Code CEI (Pack1) | LR03 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Alcaline |
Nombre de Pack 1 | 6 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 66 g |
Localisation Pack1 | Compris dans le Packaging |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez