Netatmo - Capteur de qualité de l'air intérieur intelligent
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo - Capteur de qualité de l'air intérieur intelligent
Réf. NHC-EC
EAN.
3700730501767
Netatmo - Capteur de qualité de l'air intérieur intelligent
3
Groupe produit : N08
99,02 €
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
Indication | Sans |
---|---|
Affichage multiple | Non |
Plage de mesure | 0-50 °C |
Thermo-élément type B | Non |
Thermo-élément type E | Non |
Thermo-élément type J | Non |
Thermo-élément type K | Non |
Thermo-élément type N | Non |
Thermo-élément type R | Non |
Thermo-élément type S | Non |
Thermo-élément type T | Non |
Thermo-élément RTD | Oui |
Mesure de la température différentielle | Non |
Mesure de l'humidité relative de l'air | Oui |
Mesure de l'humidité des matériaux | Non |
Mémoire de valeur mesurée | Oui |
Interface | Oui |
Capteur séparé | Non |
Mesure infrarouge | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 155 mm |
Profondeur | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 5-5 V |
Courant d'alimentation | 0.35-0.55 A |
Consommation en veille | 350 mA |
Couleur | Rose |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Healthy Home Coach |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez