Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

Netatmo - Capteur de qualité de l'air intérieur intelligent

NETATMO PRO NETATMO

Netatmo - Capteur de qualité de l'air intérieur intelligent

Réf. NHC-EC EAN. 3700730501767

Netatmo - Capteur de qualité de l'air intérieur intelligent

3
Groupe produit : N08
99,02 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Indication Sans
Affichage multiple Non
Plage de mesure 0-50 °C
Thermo-élément type B Non
Thermo-élément type E Non
Thermo-élément type J Non
Thermo-élément type K Non
Thermo-élément type N Non
Thermo-élément type R Non
Thermo-élément type S Non
Thermo-élément type T Non
Thermo-élément RTD Oui
Mesure de la température différentielle Non
Mesure de l'humidité relative de l'air Oui
Mesure de l'humidité des matériaux Non
Mémoire de valeur mesurée Oui
Interface Oui
Capteur séparé Non
Mesure infrarouge Non
Largeur 45 mm
Hauteur 155 mm
Profondeur 45 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 0-50 °C
Temperature de stockage 0-50 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 5-5 V
Courant d'alimentation 0.35-0.55 A
Consommation en veille 350 mA
Couleur Rose
Sans halogène Oui
Mode de pose Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Adressable Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau Wifi
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Non
Connectable par box Internet Oui
Nom de l'application Healthy Home Coach
Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
Durée des mises à jour logicielles (années) 3

Documentation

1 document
Mode d'emploi
QSG-HC-V8-WEB.pdf pdf (0.66 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails