![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NA-NOC-S-W-L.jpg)
Netatmo - Caméra extérieure finition blanche
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo - Caméra extérieure finition blanche
Réf. NOC-S-W-PRO
EAN.
3700730505260
Netatmo - Caméra extérieure finition blanche
3
Groupe produit : N08
282,50 €
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
Modèle | Standard (fixe) |
---|---|
Mode de pose | Mur |
Lieu d'utilisation | Extérieur |
Protocole | TCP/IP |
Power over Ethernet | Sans |
Protocole d'image | Autre |
Propriété du système d'image | Couleur |
Intensité de la couleur | 10 Bit |
Taille de distance focale | 300-3000 mm |
Couleur | Blanc |
Sans fil | Non |
Type d'interface | Wi-Fi/WLAN |
Nombre de mégapixels | 4 |
Capacité de la mémoire | 8 GB |
Avec lentille | Oui |
Avec lampe IR | Oui |
Portée d'infrarouge max. | 15 m |
Protection contre le vandalisme | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Champ de vue horizontal | 90-100 ° |
Champ de vue vertical | 60-100 ° |
Consommation d'énergie | 10 W |
Tension d’alimentation | 110-240 V |
Type de tension | AC |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 50 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Oui |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Courant d'alimentation | 0.02-0.14 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 105 dB |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 55-95 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 55-95 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Réglage du volume sonore | Non |
Adressable | Oui |
Type de caméra | Fixe |
Angle de vue de la caméra | 100 ° |
Type de grade de communication | Non applicable |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Vidéosurveillance |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez