-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510101-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini élément dr. 100A - MS longueur 3 m - IP 52
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510113-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini élément dr. 100A MS longueur <gt/>1,5m -IP52
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510115-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini élément dr. 100A - MS longueur 1,5 - IP 52
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510116-ZUCCHINI-1000.jpg)
Élément droit 2m - 100A MS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510112-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini élément dr. 100A MS longueur <lt/>1,5m -IP52
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510114-ZUCCHINI-1000.jpg)
Élément droit 1m - 100A MS
Prix indicatif (hors TVA)