Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Avec protection thermique contre la surcharge
-
Sensible à une défaillance de phase
-
Technique de déclenchement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec commutateur auxiliaire intégré
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Nombre de pôles
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-417366-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MPX3
Réf. 417366
Disj. MPX³ 63H 28 à 40A pouvoir de coupure 50kA
238,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417367-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Réf. 417367
Disj. MPX³ 63H 34 à 50A pouvoir de coupure 50kA
238,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417368-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Réf. 417368
Disj. MPX³ 63H 45 à 63A pouvoir de coupure 50kA
238,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417364-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Réf. 417364
Disj. MPX³ 63H 18 à 26A pouvoir de coupure 50kA
222,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417365-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Réf. 417365
Disj. MPX³ 63H 22 à 32A pouvoir de coupure 50kA
222,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.