-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Avec protection thermique contre la surcharge
-
Sensible à une défaillance de phase
-
Technique de déclenchement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec commutateur auxiliaire intégré
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Nombre de pôles
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417315-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 22 à 32A pouvoir de coupure 15kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417314-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 18 à 26A pouvoir de coupure 15kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417313-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 14 à 22A pouvoir de coupure 15kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-417310-WEB-R.jpg)
Disj. MPX³ 32S 6 à 10A pouvoir de coupure 50kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417311-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 9 à 13A pouvoir de coupure 50kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/417312-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 11 à 17A pouvoir de coupure 20kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417305-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 1 à 1.6A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417306-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 1.6 à 2.5A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417307-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 2.5 à 4A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/417308-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 4 à 6A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417309-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 5 à 8A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417300-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 0.1 à 0.16A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417301-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 0.16 à 0.25A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417302-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 0.25 à 0.4A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417303-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 0.4 à 0.63A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417304-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. MPX³ 32S 0.63 à 1A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)