-
Finition du couvercle
-
Tension de lampe
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de boîtes d'encastrement
-
Qualité du matériau
-
Culot
-
Technologie
-
Avec capot de recouvrement
-
Nombre de canaux
-
Longueur
-
Nombre de canaux
-
Nombre de canaux
-
Forme de la lampe
-
Halogène
-
Xénon
-
Krypton
-
Adapté aux lampes de poche
-
Auto-adhésif
-
Adapté à l'affichage
-
Lèvre d'étanchéité
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Avec revêtement antidérapant
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Réfléchissant
-
Cadre de protection de revêtement de sol
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un fond rentrant
-
Adapté à un double fond
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Largeur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Boîte de répartition moulure de sol réf. 328 00
Prix indicatif (hors TVA)
Plot de sol à équiper 3 x 4 modules - 217x167x90 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plot de sol à equiper 2 x 4 modules - 152x167x90 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation surplinthe 75x20 mm moulure de sol réf. 328 00
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat pour moulure de sol DLP réf. 328 00 - RAL 716 A
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure de sol - 75 x 18 mm gris - long. 2 m - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure de sol 75 x 18mm Angle plat 90 - pvc-ral7030
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure de sol DLP 50 x 12 mm gris - 3 compartiments
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat - gris RAL 7030 pr moulure de sol réf. 300 92
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps moulure de sol réf. 328 00
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps - gris RAL 7030 pr moulure de sol réf. 300 93
Prix indicatif (hors TVA)
Lampe témoin 230 V - 1,7 mA pour mécanisme de commande
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps - gris RAL 7030 pr moulure de sol réf. 300 92
Prix indicatif (hors TVA)