Aller au contenu principal
Logo print

Moulure DLP section 32 x 20 mm gris RAL 7035 - long. 2,1 m

DLP LEGRAND

Moulure DLP section 32 x 20 mm gris RAL 7035 - long. 2,1 m

Réf. 649330 EAN. 3245066493305

Moulure DLP section 32 x 20 mm gris RAL 7035 - long. 2,1 m

1
Groupe produit : 23
16,59 € / pièce Unité d'emballage 25 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur 20 mm
Largeur 32 mm
Longueur 2100 mm
Section transversale utile 450 mm²
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Gris
Transparent Non
Numéro RAL 7035
Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons enfichables 0
Type de fixation Perforation du fond
Finition du couvercle Séparé
Avec agrafe pour tenue de câble Oui
Feuille de protection Oui
Avec connecteur de conduit Non
Livraison sur rouleau Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges