![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-649309-WEB-R.jpg)
Moulure DLP section 32 x 16 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m
DLP
LEGRAND
Moulure DLP section 32 x 16 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m
Réf. 649309
EAN.
3245066493091
Moulure DLP section 32 x 16 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m
1
Groupe produit : 23
14,46 €
/
pièce
Unité d'emballage
30 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 16 mm |
---|---|
Largeur | 32 mm |
Longueur | 2100 mm |
Section transversale utile | 360 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents