Moulure DLP sect 20 x 12,5 mm marron RAL 8014 - long. 2,1 m
DLP
LEGRAND
Moulure DLP sect 20 x 12,5 mm marron RAL 8014 - long. 2,1 m
Réf. 649326
EAN.
3245066493268
Moulure DLP sect 20 x 12,5 mm marron RAL 8014 - long. 2,1 m
1
Groupe produit : 23
7,19 €
/
pièce
Unité d'emballage
60 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 12.5 mm |
---|---|
Largeur | 20 mm |
Longueur | 2100 mm |
Section transversale utile | 160 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Marron |
Transparent | Non |
---|---|
Numéro RAL | 8014 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents