![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-648905-WEB-R.jpg)
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc R9003 - 2,1 m - adhesif
DLP
LEGRAND
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc R9003 - 2,1 m - adhesif
Réf. 648905
EAN.
3414970754431
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc R9003 - 2,1 m - adhesif
1
Groupe produit : 23
9,73 €
/
pièce
Unité d'emballage
60 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 12.5 mm |
---|---|
Largeur | 20 mm |
Longueur | 2010 mm |
Section transversale utile | 160 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Auto-adhésif et perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
5 documents