Aller au contenu principal
Logo print

Mos.Link chg USB A+C-3A-15W 2 mod alu

MOSAIC LEGRAND

Mos.Link chg USB A+C-3A-15W 2 mod alu

Réf. 079293L EAN. 3414971579804

Mos.Link chg USB A+C-3A-15W 2 mod alu

1
Groupe produit : 65
52,36 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Nombre de ports USB-A 1
Nombre de ports USB-C 1
Tension de fonctionnement 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Courant de sortie max. 3000 mA
Tension de sortie 5-5 V
Consommation d'énergie 0.066 W
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Couleur Aluminium
Numéro RAL 7040
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 41 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Traitement antimicrobien Non
Sans fil Non
Profondeur d'encastrement 32.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 100-240 V
Power Delivery Non
Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Sans halogène Oui
Nombre de bornes 2
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02924FR-01.pdf pdf (0.12 Mo)
Fiche technique
F02924EN-01.pdf pdf (0.12 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails