Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic trav. cuivre cat 6 FTP 2 mod. Blanc

MOSAIC LEGRAND

Mosaic trav. cuivre cat 6 FTP 2 mod. Blanc

Réf. 078623 EAN. 3245060786236

Mosaic trav. cuivre cat 6 FTP 2 mod. Blanc

1
Groupe produit : 14
57,43 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Résistance aux chocs (IK) IK03
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000100796FR-00.pdf pdf (0.07 Mo)
Fiche technique
S000100796EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
Mode d'emploi
LE00016AC.pdf pdf (1.25 Mo)
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails