Ce produit n'est plus disponible
Mosaic sonde thermostat pr therm. modul. 2 mod. Blanc
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic sonde thermostat pr therm. modul. 2 mod. Blanc
Réf. 076723
EAN.
4010957767235
Mosaic sonde thermostat pr therm. modul. 2 mod. Blanc
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'alimentation électrique | Sans |
---|---|
Raccordement | 2-fils intégral |
Avec récepteur | Oui |
Capteur externe | Non |
Présence d'une résistance anticipatrice | Sans |
Caractéristique de réglage | Autre |
Nombre de sorties chauffage | 0 |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Différence ajustable | Non |
Température affichée | Non |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Avec affichage | Non |
Avec raccord d’eau | Non |
---|---|
Tension max. contacts | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 45 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 38.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez