Mosaic signalét. LED bleues 5 mod.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic signalét. LED bleues 5 mod.
Réf. 078523
EAN.
3245060785239
Mosaic signalét. LED bleues 5 mod.
1
Groupe produit : 65
80,20 €
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
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 5 |
Douille | Autre |
Source lumineuse fournie | Oui |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Oui |
Avec symbole interchangeable | Non |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Oui |
Couleur de la source lumineuse | Bleu |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
---|---|
Tension nominale | 230 V |
Puissance de la lampe max. | 1 W |
Largeur d'appareil | 112.5 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 42.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 34 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
Sélectionnez