![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078788-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic prise TV/FM terminale 2 mod. Blanc
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic prise TV/FM terminale 2 mod. Blanc
Réf. 078788
EAN.
3245060787882
Mosaic prise TV/FM terminale 2 mod. Blanc
1
Groupe produit : 65
35,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | Autre |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 33 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez