Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic prise TV diamètre 9,5mm 1 module - blanc

MOSAIC LEGRAND

Mosaic prise TV diamètre 9,5mm 1 module - blanc

Réf. 078793 EAN. 3414970328700

Mosaic prise TV diamètre 9,5mm 1 module - blanc

1
Groupe produit : 65
14,00 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Prise étoile / terminale
Type de prise TV
DAB+ Non
Mode de pose Support de module
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Couvercle Plaque centrale
Atténuation de raccordement à 860 MHz 1 dB
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5 dB
Nombre de sorties 1
Compatible au modem par câble Non
Compatible à une alimentation à distance Oui
Type de fixation Fixation par encliquetage
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK03
Largeur d'appareil 22.5 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 32.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 23.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000090598EN-02.pdf pdf (0.33 Mo)
Mode d'emploi
LE08364AA.pdf pdf (1.51 Mo)
Fiche technique
S000090598FR-02.pdf pdf (0.33 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails