Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic prise HDMI préconn. 2 mod alu

MOSAIC LEGRAND

Mosaic prise HDMI préconn. 2 mod alu

Réf. 079279L EAN. 3414971483316

Mosaic prise HDMI préconn. 2 mod alu

1
Groupe produit : 14
79,73 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Utilisation HDMI
Bague de support Non
Avec protection contre la poussière Non
Avec volet de protection Non
Direction de sortie Droit
Champ d'inscription Sans champ d'inscription
Avec impression Oui
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Transparent Non
Type de fixation À clipser
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Serre cable Non
Jacks blindés Non
Boîtier blindé Non
Domino Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 58 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Profondeur d'encastrement 28.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00788FR-09.pdf pdf (0.42 Mo)
Fiche technique
F00788EN-09.pdf pdf (0.42 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-00817-V02.01-EN.pdf pdf (1.07 Mo)
PEP
LGRP-00817-V02.01-FR.pdf pdf (1.03 Mo)