Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic prise 3x2P+T précâbl. 6 mod-entraxe 71-alu

MOSAIC LEGRAND

Mosaic prise 3x2P+T précâbl. 6 mod-entraxe 71-alu

Réf. 079346 EAN. 3414970752147

Mosaic prise 3x2P+T précâbl. 6 mod-entraxe 71-alu

1
Groupe produit : 65
32,87 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 6
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Nombre de contacts actifs (carré) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 3
Nombre de modules (construction modulaire) 6
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Sans
Type de connexion Borne automatique
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Aluminium
Numéro RAL (équivalent) 7040
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Support de module
Type de fixation Fixation par encliquetage
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Couleur de l'opérateur de commutation Aluminium
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP41
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 187 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 42 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 33.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque centrale
Objet connecté Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02152FR-03.pdf pdf (0.29 Mo)
Fiche technique
F02152EN-03.pdf pdf (0.28 Mo)
Fiche technique
F02915FR-00.pdf pdf (0.18 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
3 documents
Agrément
B.B.J-B/12/042/21 (2.96 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails