Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic prise 2P+T affl. 2 mod blanc

MOSAIC LEGRAND

Mosaic prise 2P+T affl. 2 mod blanc

Réf. 077111L EAN. 3414971575967

Mosaic prise 2P+T affl. 2 mod blanc

1
Groupe produit : 65
7,07 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Broche de contact de protection
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 1
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Nombre de contacts actifs (carré) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Sans
Type de connexion Borne automatique
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Support de module
Type de fixation Fixation par encliquetage
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP41
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 38 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 30 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Section de câble 1.5-2.5 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque centrale
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02904FR-00.pdf pdf (0.15 Mo)
Fiche technique
F02904EN-00.pdf pdf (0.15 Mo)
11 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
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
3D_LG-077111L.stp ifc (14.3 Mo)
Données BIM
4 documents
PEP
LGRP-00942-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté