Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic plaque 6 mod blanc antimicrob.

MOSAIC LEGRAND

Mosaic plaque 6 mod blanc antimicrob.

Réf. 078726L EAN. 3414971577664

Mosaic plaque 6 mod blanc antimicrob.

1
Groupe produit : 65
16,94 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 224 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 8.5 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02903FR-00.pdf pdf (0.16 Mo)
Fiche technique
F02903EN-00.pdf pdf (0.16 Mo)
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
8 documents
Agrément
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Agrément
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails