Mosaic plaque 3x2 mod blanc 71 horizontal
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic plaque 3x2 mod blanc 71 horizontal
Réf. 078806L
EAN.
3414971577848
Mosaic plaque 3x2 mod blanc 71 horizontal
1
Groupe produit : 65
9,66 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 3 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 3 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 224 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 9 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
9 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
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
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
PEP
Agrément
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Sélectionnez