Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic plaque 2x5 mod alu horizontal

MOSAIC LEGRAND

Mosaic plaque 2x5 mod alu horizontal

Réf. 079330L EAN. 3414971580312

Mosaic plaque 2x5 mod alu horizontal

1
Groupe produit : 65
39,69 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 2
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 5
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Numéro RAL (équivalent) 7040
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 166 mm
Hauteur 167 mm
Profondeur 9 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Fiche technique
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
9 documents
Agrément
Agrément
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Agrément
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails