Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic plaque 2x3x2 mod blanc horizontal

MOSAIC LEGRAND

Mosaic plaque 2x3x2 mod blanc horizontal

Réf. 078832L EAN. 3414971578203

Mosaic plaque 2x3x2 mod blanc horizontal

1
Groupe produit : 65
40,77 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 6
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 3
Nombre d'unités, verticales 2
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 237 mm
Hauteur 166 mm
Profondeur 9 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Fiche technique
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
9 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
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
Données BIM
Données BIM
9 documents
Agrément
Agrément
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Agrément
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails