Mosaic kit saillie 2x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic kit saillie 2x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat
Réf. 078886L
EAN.
3414971578586
Mosaic kit saillie 2x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat
1
Groupe produit : 65
76,06 €
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
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Oui |
Nombre de modules (construction modulaire) | 8 |
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Horizontal |
Forme | Carré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
---|---|
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 166 mm |
Hauteur | 166 mm |
Profondeur | 55 mm |
Largeur d'appareil | 166 mm |
Hauteur d'appareil | 166 mm |
Profondeur d'appareil | 55 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Sélectionnez