Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic invers.easyled-10AX 2 mod blanc

MOSAIC LEGRAND

Mosaic invers.easyled-10AX 2 mod blanc

Réf. 077021L EAN. 3414971575196

Mosaic invers.easyled-10AX 2 mod blanc

1
Groupe produit : 65
18,57 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Permutateur
Type de commande Bascule/bouton
Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Support de module
Type de fixation À clipser
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 42.5 mm
Profondeur d'encastrement 30 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
2 documents
Agrément
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails