![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078748-LEGRAND.jpg)
Mosaic extendeur USB data émetteur+récept.-2x1 mod-blanc
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic extendeur USB data émetteur+récept.-2x1 mod-blanc
Réf. 078748
EAN.
3414970317100
Mosaic extendeur USB data émetteur+récept.-2x1 mod-blanc
1
Groupe produit : 65
248,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Utilisation | USB |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez