Ce produit n'est plus disponible
Mosaic ecovariateur 2 fils blanc
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic ecovariateur 2 fils blanc
Réf. 078407
EAN.
3245060784072
Mosaic ecovariateur 2 fils blanc
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Universel |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
Fréquence | 47-63 Hz |
Tension de commande | 90-254 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 3-400 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 33.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 33.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez