Mosaic easyled blanc12/24/48V fonction lumin. socle blanc
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic easyled blanc12/24/48V fonction lumin. socle blanc
Réf. 067687L
EAN.
3414971574984
Mosaic easyled blanc12/24/48V fonction lumin. socle blanc
1
Groupe produit : 65
8,89 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 230-230 V |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Autre |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Type de fixation | Fixation frontale |
---|---|
Largeur | 17.25 mm |
Hauteur | 36.5 mm |
Profondeur | 9.7 mm |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Agrément
AENOR-030/002553
(0.48 Mo)
Sélectionnez