Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078454-WEB-R.jpg)
Mosaic - Détecteur de présence PIR blanc avec neutre
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic - Détecteur de présence PIR blanc avec neutre
Réf. 078454
EAN.
3245060784546
Mosaic - Détecteur de présence PIR blanc avec neutre
9
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-078454A-WEB-R.jpg?itok=0MUfGBdM)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
NOUVEAU
REF.078454A
Mosaic détecteur 3 fils 500W Led - avec neutre-2 mod-blanc
117,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge/ultra-son passif (double) |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Oui |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 4 m |
Longueur de portée max. | 10 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 8 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
---|---|
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 47-63 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 5 s |
Durée de marche max. | 30 min |
Angle de détection horizontal | 180-180 ° |
Luminosité de déclenchement | 5-1275 lx |
Puissance de coupure max. | 1000 W |
Température | -5-45 °C |
Courant de démarrage max. | 8.5 A |
Courant de veille | 8.5 mA |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 35 mm |
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Interrupteur automatique | Oui |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-645761D
(0.38 Mo)
Sélectionnez