Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic alimentation 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - blanc

MOSAIC LEGRAND

Mosaic alimentation 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - blanc

Réf. 077594 EAN. 3245060775940

Mosaic alimentation 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - blanc

1
Groupe produit : 65
48,42 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Nombre de ports USB-A 2
Nombre de ports USB-C 0
Tension de fonctionnement 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Courant de sortie max. 3000 mA
Tension de sortie 5-5 V
Consommation d'énergie 0.068 W
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 42 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Traitement antimicrobien Non
Sans fil Non
Profondeur d'encastrement 33.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 100-240 V
Power Delivery Non
Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Sans halogène Oui
Nombre de bornes 2
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01666EN-08.pdf pdf (0.1 Mo)
Fiche technique
F01666FR-08.pdf pdf (0.1 Mo)
9 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
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
Données BIM
Données BIM

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails