![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078760L-WEB-R.jpg)
Mosaic 2x prise equipot. 2 mod antimicrob.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic 2x prise equipot. 2 mod antimicrob.
Réf. 078760L
EAN.
3414971577695
Mosaic 2x prise equipot. 2 mod antimicrob.
1
Groupe produit : 65
50,39 €
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
Traitement antimicrobien | Oui |
---|---|
Composition | Mécanisme seul |
Modèle | Prise double |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 16 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Capacité des bornes | 6-6 mm² |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez