Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Modèle
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646245
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 21U
54,77 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646244
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 18U
49,04 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646243
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 15U
43,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646242
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 12U
39,96 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.