-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Perforation latérale
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de suspension RF 200
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480113-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480564-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ ST L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350001-WEB-L.jpg)
Etrier de suspension RF 100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480111-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 100x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480562-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ ST L3 100x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Profil sup étrier gaine E90 L200
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Profil sup étrier gaine E90 L100
Prix indicatif (hors TVA)