-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Longueur
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Perforation latérale
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ST L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 150x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ST L3 150x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 100x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ST L3 100x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
CRP200GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
CRP100GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)