-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 échelle RF H60 L400 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 échelle RF H60 L300 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 échelle RF H60 L200 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 RF Jeu d'éclisses RF H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-8717240-WEB-L.jpg)
Cons. Murale/pendard 1500N 400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8717230-WEB-L.jpg)
Cons. Murale/pendard 1500N 300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de plafond RF pour tige GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-8717220-WEB-L.jpg)
Cons. Murale/pendard 1500N 200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20101116_25325_1.jpg)
Profil de soutien RF GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)