-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à l'épaisseur de bride
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Angle
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Fixation sur conduit
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Cloison intégrée
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Taille de filetage (métrique)
-
Diamètre d'alésage
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admise
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC300GS - ETRIER PLAFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-000091-1000.jpg)
CF54/200EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC200GS - ETRIER PLAFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC150GS - ETRIER PALFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-000081-1000.jpg)
CF54/150EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CF54_200_P_070731.jpg)
CF 54/100 EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN300GS - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN200GS - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN150GS - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
ED275EZ - ECLISSE DROITE 275MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige filetée 3000N L1000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558081-1000.jpg)
KITASSTR/EZ-KIT ASSEMBLAGE STD.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558091-1000.jpg)
KITFIXTR/EZ KIT DE FIXATION STD.
Prix indicatif (hors TVA)