-
Largeur de profil
-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Hauteur de profil
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Longueur
-
Longueur
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348372-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L1200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348371-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L1100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348360-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L1000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348369-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L900 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348368-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L800 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348367-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L700 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480115-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 400x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480566-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ ST L3 400x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348362-LEGRAND-1000.jpg)
PENDARD U55 L200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480114-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 300x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480565-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ ST L3 300x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480113-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480564-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ ST L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480112-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 150x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480563-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ ST L3 150x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480111-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 100x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480562-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ ST L3 100x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1500N L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481181-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-350122-WEB-R.jpg)
Support de montage GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1500N L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481180-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1100N L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)