-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Type de traitement de la surface
-
Avec grille de montage
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
nombre d'unités
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
AXOLUTE - 6-MOD COVER PLATE TECH
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - 6-MOD COVER PLATE ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - 4-MOD COVER PLATE TECH
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 3+3 MODULES BLANC METAL
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 3+3 modules Tech
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 3+3 modules anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 6 modules Tech
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 6 modules anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 6 MODULES BLANC METAL
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 4 modules Tech
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 4 MODULES BLANC METAL
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 4 modules anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 2 MODULES BLANC METAL
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 2 modules Tech
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 2 modules anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 3 MODULES BLANC METAL
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 3 modules Tech
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 3 modules anthracite
Prix indicatif (hors TVA)