Module de rechange parafoudre Pour réf 039 35/36/38 - 40 kA
DIN
LEGRAND
Module de rechange parafoudre Pour réf 039 35/36/38 - 40 kA
Réf. 003939
EAN.
3245060039394
Module de rechange parafoudre Pour réf 039 35/36/38 - 40 kA
1
Groupe produit : 21
156,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Non |
Schéma de liaison N-C | Non |
Schéma de liaison TN-C-S | Non |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 15 kA |
Tension nominale AC | 400 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
---|---|
Niveau de protection | 1.4 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Taille (DIN) | 1 TE |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez